About Us News
Home
Products
Support
About Us
Partners
Contact Us
 
 
CyberPower propose sa gamme d’onduleurs « Office Tower », destinée aux marchés SOHO et aux particuliers - 10% de réduction offerte pendant la période du 15 au 30 juin -
Paris, France, 16 juin 2006 ----
 

CYBER POWER SYSTEM, un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions de protections électriques pour matériels informatique et d’accessoires de gestion de l’énergie annonce la sortie sur le marché français de sa gamme Office Power, destinée aux marchés des utilisateurs particuliers ou dans le cadre des petites et très petites entreprises.

Pourquoi un onduleur ?
Les réseaux publics tendent a fournir un courant et une tension dans une fourchette de +/-10% par rapporta la valeur nominale. L'un des phénomènes qui compromettent le plus fréquemment la qualité de l'Alimentation est celui ou les sautes de tension dépassent ces paramètres de tolérance, pour des raisons tout a fait fortuites et, parfois même, pendant des laps de temps si brefs qu'ils en sont presque imperceptibles.

Les problèmes d'alimentation, comme les chutes de tension qui ne feraient même pas clignoter une ampoule,peuvent provoquer l'arrêt et la remise en marche d'un ordinateur,en détruire la mémoire, en altérer les données ou, pire encore, endommager ses composants électroniques.

Il est donc essentiel pour les entreprises de protéger leurs ordinateurs ainsi que les informations qu’elles contiennent. La gamme des onduleurs Office Tower de chez CyberPower apporte cette protection totale et permet ainsi d’éviter des dégâts extrêmement coûteux en termes de finances et de temps de travail perdu. Les particuliers apprécieront quant à eux la protection ainsi apportée et garantie à leurs systèmes informatiques.

CyberPower garantie bien sûr le remboursement des matériels situés derrière ses onduleurs et malgré tout victime d’un choc électrique devenu hautement improbable.

 
Caractéristiques techniques

Gamme « Office Tower »

Model

OP 350TE/500TE

OP 500E/550E/750E

OP 1000E/1500TE

Capacité (VA)

350VA / 500VA

500VA /550 VA/ 750VA

1000VA / 1500VA

Capacité (Watts)

200W / 300W

300W /330W/ 450W

700W / 900W

Entrée

    Voltage

185Vac - 270Vac

    Fréquence

50Hz / 60 Hz +/- 3%

Sortie

    Voltage batterie

230Vac +/- 5% simulé

    Fréquence batterie

50Hz / 60 Hz +/- 1%

    Transfert moyen

4ms

    Protection surtension

Sur onduleur : fusible ; sur batterie : limitateur de courant interne

Protection pics de tensions et filtres

    Protections pics de tensions et     protection contre la foudre

oui

    Protection DSL/Téléphone
     /FAX/Modem

RJ11/RJ45 (1 entré / 1 sortie)

Physique

    Dimensions (cm)

23.8 x 8.0 x 13.7

28.3 x 9.1 x 16.4

30.9 x 14.1 x 18.4

    poids (kg)

4.6 / 5.3

6.5 / 6.5 / 7.6

12.3 / 14.2

Batterie

    Maintenance interne
     Free Lead Acid Battery

12V 4.5AH x1
/ 12V 4.5AH x1

12V 7.2AH x1/ 12V 7.2AH x1
/ 12V 9AH x1

12V 7.2AH x2
/ 12V 9AH x2

    Temps de recharge moyen

8 heures

indication de statut

    Indicateurs lumineux

Marche / sur batterie / mode boost /

    sonores

sur batterie, batterie faible, surcharge

Communication

    Logiciel PowerPanel Plus™
   

Windows 98/ME/NT/2000/XP/Sever 2003, Mac OSX, Linux

gestion

    Test auto

Non

oui

    Chargement auto

oui

    Redémarrage auto

oui

    USB

Non

En option

 

A noter que CyberPower offre 10% de réduction sur tout achat d’onduleur, à l’occasion de son déménagement, pendant la période allant du 15 au 30 juin.
Voir : http://www.sesama.com/rp/cyberpower/cp5.htm

Prix et disponibilités
• OP-350E 79€ TTC
• OP500TE 89€ TTC
• OP-750E 139€ TTC
• OP-100E 239€ TTC
• OP-1500TE 299€ TTC

 

Pour toute demande de visuels haute définition ou d’échantillons de test, merci de contacter l’agence de relations presse SESAMA : agence@sesama.com . Site Web : www.sesama.com/rp. Le dossier de presse CyberPower est disponible en téléchargement dans la salle de presse virtuelle SESAMA

 
A propos de CyberPower System :

Fondée en 1997 CyberPower System (USA), Inc., conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de solutions de gestions de l’énergie et d’accessoires informatiques de haute qualité et abordables. Depuis le lancement initial de CyberPower aux Etats Unis, la distribution internationale des produits CyberPower a grandi de manière significative et aujourd’hui la firme offre une large gamme de solutions de sécurité électrique et de backup en matière gestion de l’énergie et ce pour tous types de systèmes. CyberPower produit aujourd’hui la plus abordable des gammes systèmes de gestion ininterrompue de l’énergie ainsi que des unités intelligentes et très détaillées de protection électrique. En véritable spécialiste de son secteur, CyberPower possède ses propres usines ainsi qu’un département R&D fort d’une soixantaine d’ingénieurs ainsi qu’une chaîne de montage certifié ISO9001. Les onduleurs CyberPower sont garantis 3 ans au lieu du minimum légal de 2 ans couramment pratiqué. Les produits de protection électrique sont quant à eux garantis à vie et offre les meilleures garanties de qualités de l’industrie.

 
 
Contacts presse :
SESAMA

Agence pluri-média de Relations Presse & Marketing
Christophe Boula
Tél : 06 22 51 48 67
cboula@sesama.com

Cyber Power Systems B.V.

Douglas Wu
Uilenwaard 42
5236 WB
Hertogenbosch
Pays Bas
Douglas@cyberpower-eu.nl