| |
CYBER POWER SYSTEM, un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions de protections électriques pour matériels informatique et d’accessoires de gestion de l’énergie annonce la sortie sur le marché français de l’ensemble de sa gamme d’accessoires informatiques tous liés au domaine de prédilection du fabricant américain : la gestion optimale de l’énergie électrique dans le domaine informatique.
Les hubs USB
Le nombre de périphériques autour de chaque ordinateur augmente de plus en plus. Clavier, souris, gamme sans fils, enceintes, scanner, etc. font désormais partie des produits de base. Mais la plupart des ordinateurs ne comptent généralement encore que deux prises USB avec lesquelles il faut jongler pour brancher tous les appareils. Grâce à des produits comme le CP-H743P et CP-H420MP, deux hubs USB et FireWire de haute qualité signés CyberPower et proposés à des prix tout à fait abordables dans un packaging soigné, ce problème se trouve résolu. Simples et conviviaux, ces hubs se branchent directement sur l’ordinateur et ne nécessitent aucun driver. |
| |
| Caractéristiques techniques du CP-H743P
- Hub 7 ports : 4 USB et 3 FireWire
- 480 Mbps de taux de transfert de données (max.)
- Compatible USB 1.1 et 2.0
- Aucun driver nécessaire |
|
|
| |
| Caractéristiques techniques du CP-H420MP
- Hub auto-alimenté par piles rechargeables (fournies)
- Les piles se rechargent automatiquement quand le hub est branché au PC
- 4 USB 2.0 et 1.1
- Leds indicatrices de l’état de charge et de tension
-Câble USB 1.5’ 1.5>2.0 mâle vers femelle inclus |
|
|
| |
Protecteurs de surtensions
On ne s’en rend que rarement compte pourtant 87% des plantages d’ordinateurs sont dus à des surtensions occasionnelles qui arrivent dans les réseaux électriques, même des pays les plus industrialisés. Par ailleurs, les problèmes liés à la gestion d’énergie (perte de données, chocs électriques, etc.) constitue la plus grande plaie supportée dans le monde et sont 15 fois plus fréquents que les virus informatiques. Fort de ce constat CPS propose deux produits simples et peu cher pour se prémunir une fois pour toutes de ces maux : le Protecteur de surtension pour informatique mobile CPS500NBP et la multiprise CPS VG5.
|
| |
| Le protecteur de surtension CPS500NBP :
- Compatible avec tous les ordinateurs portables
- Connexion réseau (RJ45)
- Connexion téléphone/modem
- Filtre réducteur d’interférences EMI/RFI
- Led indicatrice de l’état de tension et de surtension |
|
|
La multiprise CPS-VG5
Elle se présente comme une multiprise classique et pourrait sembler ne rien avoir à faire dans la catégorie des accessoires informatiques. Mais ce serait oublier la protection contre tout type de choc électrique qu’elle apportera non seulement à votre système mais aussi à tout autre appareil branchée sur elle. |
- 5 prises
- Filtre réducteur d’interférences EMI/RFI
- Sécurité enfant
- Câble de 1,80 m
- Attaches spéciales pour montage au mur ou sur (sous) un bureau |
|
|
| |
L’adaptateur électrique CPS90UPE
Indispensable pour tous les adeptes de l’informatique mobile, cet adaptateur universel est compatible avec tous les type d’allumes cigare et prise d’alimentation des avions. Il permet de connecter à une source électrique 12V tout ordinateur portable, lecteur DVD mobile, PDA, téléphone portable ou console de jeu en apportant en plus une indispensable protection contre les dégâts occasionnés par les surtensions éventuelles.
|
- Ultra compact et léger
- Puissance : 140 Watts (pic : 270 Watts)
- Permet de connecter à une prise allume cigare un appareil tout en laissant la prise libre (ou de connecter deux appareils en même temps) |
|
|
| |
Prix et disponibilités
Ces produits sont d’ores et déjà disponibles chez les grossistes de CyberPower en France : Cafca et PC Note au prix publics recommandés de :
· CP-H743P 47 € TTC
· CP-H420MP 44 €TTC
· CPS500NBP 17 € TTC
· CPS-VG5 14 € TTC
· CPS140UPE 70 € TTC
Pour toute demande de visuels haute définition ou d’échantillons de test, merci de contacter l’agence de relations presse SESAMA : agence@sesama.com . Site Web : www.sesama.com/rp. Le dossier de presse CyberPower est disponible en téléchargement dans la salle de presse virtuelle SESAMA. |
| |
| |
A propos de CyberPower System :
Fondée en 1997 CyberPower System (USA), Inc., conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de solutions de gestions de l’énergie et d’accessoires informatiques de haute qualité et abordables. Depuis le lancement initial de CyberPower aux Etats Unis, la distribution internationale des produits CyberPower a grandi de manière significative et aujourd’hui la firme offre une large gamme de solutions de sécurité électrique et de backup en matière gestion de l’énergie et ce pour tous types de systèmes. CyberPower produit aujourd’hui la plus abordable des gammes systèmes de gestion ininterrompue de l’énergie ainsi que des unités intelligentes et très détaillées de protection électrique. En véritable spécialiste de son secteur, CyberPower possède ses propres usines ainsi qu’un département R&D fort d’une soixantaine d’ingénieurs ainsi qu’une chaîne de montage certifié ISO9001. Les onduleurs CyberPower sont garantis 3 ans au lieu du minimum légal de 2 ans couramment pratiqué. Les produits de protection électrique sont quant à eux garantis à vie et offre les meilleures garanties de qualités de l’industrie.
|
| |
| |
| Contacts presse : |
| SESAMA
Agence pluri-média de Relations Presse & Marketing
Christophe Boula
Tél : 06 22 51 48 67
cboula@sesama.com |
Cyber Power Systems B.V.
Douglas Wu
Uilenwaard 42
5236 WB
Hertogenbosch
Pays Bas
Douglas@cyberpower-eu.nl |
|